Sist. med. desl. cod. magn. interface IO-Link

Sist. med. desl. cod. magn. interface IO-Link

Sistema de medição de deslocamento com codificação magnética com interface IO-Link

Sistema de medição absoluto: desenvolvido para tarefas de medição e posicionamento

Quando outros sistemas de medição de percurso forem muito grandes, muito lentos, muito imprecisos ou muito inflexíveis – o sistema de medição absoluto BML SL1 é confiável: seja para medir movimentos lineares ou rotativos, ângulos, percursos curtos ou longos ou se você quer aproveitar o ajuste de formato rápido e preciso.

Múltiplas aplicações: medição de posições e posições finais com precisão absoluta

O sistema de medição absoluto BML SL1 vence sempre que você precisar de uma precisão elevada e absoluta sobre posições e posições finais. Desenvolvido internamente para tarefas de medição e posicionamento, é muito rápido, altamente preciso e pode ser utilizado em qualquer setor. Além de ser compacto, o que facilita a integração. Seu manuseio é simples e extremamente econômico.

Flexibilidade e comodidade pela interface IO-Link integrada

Sua interface IO-Link integrada oferece a você uma flexibilidade especial. Pela IO-Link é possível receber informações sobre posições e visualizá-las facilmente pelo controlador. Com a IO-Link você monitora a posição alvo e controla continuamente as posições durante a movimentação. A configuração e o ajuste do formato também são realizados rapidamente com a interface. E, pela IO-Link, o sistema de medição pode ser integrado comodamente. Com o BML SL1 você aproveita simultaneamente as vantagens de um sistema de medição de fita magnética e da interface mais inovadora do mundo dos controladores.

As características específicas

  • integração simples e exibição do posicionamento pela IO-Link
  • registro de até 8 m de deslocamento com a maior precisão possível
  • elevada flexibilidade graças às abrangentes funções de parametrização, bem como informações de diagnóstico e estado pela IO-Link
  • montagem simples e operação segura com a grande distância de leitura de até 1,3 mm
  • Versátil na utilização: saída de medição analógica opcional para aplicações de controle