Sensores de temperatura contato com o meio

Sensores de temperatura contato com o meio

Registrar temperaturas de processo de modo alternado e/ou contínuo

Registrar temperaturas de processo de modo alternado e/ou contínuo

O monitoramento contínuo dos meios de processo de máquinas e sistemas contribui de forma decisiva para a segurança de processo. Para isso deve ser mantida a pressão, o nível e a temperatura correta.

Se, por exemplo, você quiser monitorar a temperatura do óleo em um agregado hidráulico, nossos sensores de temperatura com contato com o meio ajudam você a realizar essa tarefa de forma confiável. O monitoramento de temperatura dentro do circuito hidráulico garante a viscosidade correta do óleo e, consequentemente, o máximo desempenho de sua máquina.

Estados críticos de processo, como um limite de temperatura, podem ser controlados diretamente pela saída digital. Uma saída analógica fornece resultados de medição contínuos.

Além disso, nossos sensores de temperatura conquistam quando o assunto é controle de líquido de arrefecimento, lubrificantes e ar comprimido e são a escolha ideal para as mais diversas aplicações.

As características

  • Medição de temperatura: diretamente em meios líquidos ou gasosos
  • interfaces: sinais analógicos e pontos de comutação
  • conector M12 robusto de fácil integração
  • Versão com tela giratória de fácil leitura: instalação flexível e conforto operacional
  • Versões sem tela: modelo compacto com alta resistência a vibrações