Nova geração sensores indutivos fator 1

Nova geração sensores indutivos fator 1

IO Modules

Reconhecer objetos com a mesma distância de comutação –

independentemente do material

Os sensores indutivos fator 1 detectam objetos, por exemplo, de aço, alumínio ou latão, com distância de comutação idêntica (sem fator de redução).

Esta propriedade oferece vantagens em aplicações onde o material dos objetos a serem detectados está sujeito a variações, ou onde metais não ferrosos precisam ser registrados a grandes distâncias de comutação. Sensores indutivos de fator 1 à prova de campos magnéticos. Significa que a sua função não sofre interferências por fortes campos magnéticos (por ex. com sistemas de têmpera por indução ou sistemas de solda).

> Localizador de produto

As particularidades

  • grande distância de comutação para ferro e metais não ferrosos
  • para ambientes severos, por ser à prova de campos magnéticos e possuir revestimento de PTFE
  • para as mais elevadas exigências – tipo de proteção IP68 e faixa de temperatura ampliada
  • de alta precisão e utilização flexível – também para objetos variáveis