Micrômetro laser com amplificador sep.

Micrômetro laser com amplificador sep.

Micrômetro laser com amplificador separado

Registro altamente preciso de objetos em espaços estreitos e ambientes empoeirados

Registro seguro de peças de passagem rápida em condições desfavoráveis

As barreiras óticas com moldura geralmente são utilizadas para o registro seguro e a contagem exata de peças de passagem rápida ou em queda nos processos de fabricação ou embalagem. Se o espaço de montagem for excepcionalmente pequeno ou as condições de trabalho forem bastante desfavoráveis ou existir a presença de poeira de difícil controle, a solução para esta tarefa pode se tornar um desafio.

Precisão ótica elevada e versatilidade funcional

Os micrômetro laser BOH AI da família MICROmote® com amplificador BAE separado fornecem a ajuda necessária. Eles reúnem precisão ótica elevada no menor espaço de construção com versatilidade funcional. Em razão da separação da unidade ótica em relação à eletrônica de avaliação, a cabeça do sensor é construída com grande economia de espaço. Ela é conectada com eletrônica através de um cabo elétrico altamente flexível, porém robusto. Isso assegura a operabilidade ideal apesar do tamanho mínimo do sensor. Assim os usuários podem configurar o sensor de maneira ideal conforme as condições de trabalho individuais.

Alta uniformidade da faixa de luz

A precisão ótica da faixa de luz provém do encadeamento e da sobreposição definida de cada um dos raios de luz proveniente de LEDs discretos de precisão. A elevada uniformidade da faixa de luz gerada desta forma é a chave para o registro excepcionalmente preciso de objetos.

Solucionar as exigências específicas da aplicação

De modo geral, a eletrônica de amplificação separada pode ser selecionada individualmente para todos os micrômetros laser a partir das múltiplas versões padrão. Sendo assim, os micrômetros laser podem ser utilizados de diferentes maneiras dependendo da eletrônica: desde janelas óticas para o registro dinâmico de peças em queda livre, passando pelo comando analógico das arestas da pista, até interruptores óticos de fim de curso sem contato. Além disto, este conceito modular permite que as implementações específicas conforme a aplicação sejam realizadas de forma extremamente rápida. Por exemplo, o ajuste da dimensão, do material do invólucro ou das características da superfície em tarefas de registro individuais.

Exemplo de aplicação

Muitas das aplicações óticas na automação de processos encontram os seus limites físicos em ambientes com grande carga de poeira. Quando, por exemplo, poeira muito fina é originada na fabricação e posterior envase dos produtos, a confiabilidade e os tempos de operação de uma contagem são reduzidos drasticamente de maneira muito rápida. Os amplificadores dinâmicos da série BAE possuem um reajuste automático do limite de comutação por meio do qual o efeito ótico da camada de poeira é compensado. Uma saída de alarme separada indica o final da área de reajuste automático. Assim, é indicada a necessidade de limpeza do sensor ou desencadeado um reajuste da sensibilidade ativado pelo lado externo.

Amplificador de sinais BAE00N8
Cabeça do sensor ótico BOH0024
Cabeça do sensor ótico BOH0024