Processador BIS V – A plataforma RFID universal

Processador BIS V – A plataforma RFID universal

Para todas as exigências: sejam elas High Speed, High Memory, LF, HF, UHF ou IO-Link

O que o processador universal proporciona aos fabricantes de ferramentas

Muitas vezes, um parque de máquinas para transformação de metais é tão complexo que torna quase impossível satisfazer as exigências de tool ID, ou gerenciamento automatizado de ferramentas. Diferentes fabricantes de máquinas trabalham com diferentes conceitos de sistemas de comando.

Para todas as exigências: sejam elas High Speed, High Memory, LF, HF, UHF ou IO-Link

O esforço para integração do gerenciamento de ferramentas é extraordinariamente elevado e, por este motivo, com escassas possibilidades de realização. Um sistema de ratreabilidade baseada em PC oferece uma solução possível e eficiente. Você equipa cada uma das máquinas com uma cabeça de leitura (LF, HF, UHF) e com o processador BIS V. Estes você conecta através da interface existente de rede TCP/IP a um PC que, atribuído à linha de produção, dispõe de um sistema de administração de ferramentas para toda a unidade de fabricação (cluster, linha, galpão). Com isto, não há mais obstáculos para um gerenciamento automatizado de ferramentas.

Características

  • Ligar sistemas baseados em PC: duas interfaces de processo (TCP/IP e USB)
  • alta flexibilidade: um equipamento para todas as tecnologias RFID estabelecidas (LF, HF, UHF)
  • de alto desempenho: adequado para suportes de dados High Memory e High Speed
  • satisfaz as mais elevadas exigências industriais graças à carcaça de alumínio fundido sob pressão
  • conectar os equipamento mais variados: IO-Link-Master-Port V1.1 livremente configurável