Vision Solutions BVS: SmartCamera

Vision Solutions BVS: SmartCamera

Smart Camera

O conceito simples para tarefas industriais

Com processamento moderno de imagens, concebido de maneira ideal para a Indústria 4.0

Para a fabricação moderna e flexível, bem como para atender aos desafios da Indústria 4.0, oferecemos uma SmartCamera com imagens brilhantes, interface de usuário simples e sofisticada, assim como a possibilidade de transmitir os dados conforme as necessidades individuais.

Há muitos anos a Balluff torna possível controles confiáveis de produtos e processos de fabricação eficientes. As nossas soluções garantem o mais moderno armazenamento de informações e uma gestão inteligente dos dados: seja para garantir a Traceability ou para evitar falhas de maneira confiável.

Implementar especificações individuais de maneira simples com a SmartCamera

O manejo simples da SmartCamera abre um campo de aplicação versátil para o processamento de imagens conforme as especificações individuais. Os dados podem ser encaminhados diretamente para o comando. Algoritmos de análise inteligentes disponibilizam a saída dos resultados através da interface com o formato demandado pelo usuário. Em função da extraordinária flexibilidade no processamento das imagens, em todos os momentos uma agregação de valor ideal é derivada a partir dos dados disponibilizados. De modo a proteger a rede Profinet, é possível transmitir somente as informações relevantes para o processo e encaminhar os demais dados de comando e de imagem através de uma rede em separado. Software, manuais e funções de diagnóstico estão integrados na SmartCamera e podem ser acessados através de interface gráfica em qualquer momento.

Conexão flexível ao ambiente de produção

A SmartCamera está disponível como variante IO ou fieldbus. E oferece uma tecnologia de conexão M12 normalizada para todas as interfaces. Vantagem adicional: através da interface IO-Link, é possível incluir outros sensores para configurar uma solução completa.

Vantagens

  • informações orientadas conforme a aplicação para diferentes redes
  • interface de usuário de fácil utilização – sem a necessidade de instalação de software
  • tecnologia de conexão M12 normalizada para todas as interfaces
  • através de IO-Link, possibilidade de integração de outros sensores na solução
  • invólucro IP67 apropriado para aplicações industriais – de montagem flexível
Smart Camera