Mídia de dados UHF (860…960 MHz)

Mídia de dados UHF (860…960 MHz)

Mídia de dados UHF

Ampla gama de produtos para os mais diferentes requisitos das aplicações RFID

Tecnologia UHF para o comando da produção e a intralogística

O controle do fluxo de materiais e o rastreamento de peças estão entre as principais aplicações do UHF-RFID. Na gestão da cadeia de suprimento, a tecnologia UHF identifica de forma rápida e segura, por exemplo, a entrada de materiais, mercadorias, recipientes de transporte reutilizáveis, contêineres ou estrados. A faixa de frequência de 860 até 960 MHz permite alcances de até 6 m ou mais.

> Localizador de produto

Vasta gama de mídias de dados UHF para múltiplos requisitos

A Balluff oferece uma ampla gama de mídias de dados UHF (assim denominadas "Tags") com diferentes variantes em múltiplas versões. Estas solucionam as mais diferentes tarefas de maneira confiável, permitindo que os usuários se tornem altamente flexíveis. Todas as Tags oferecem, no mínimo, 100 000 ciclos de gravação e uma quantidade quase que ilimitada de ciclos de leitura.

Vantagens

  • Smart Labels ultra-chatas para objetos não metálicos
  • Smart Labels para requisitos especiais
  • Hard-Tags encapsuladas – para instalação direta sobre o metal
  • Tags para objetos não metálicos e requisitos especiais

Smart Labels para objetos não metálicos

As mídias de dados autocolantes e de baixo custo possuem diversas dimensões e diferentes tamanhos de memória. Com variantes que podem ser aplicadas e armazenadas a uma temperatura ambiente de –40 até +85°C. Ou um tipo de mídia de dados, que em função do design especial omnidirecional da sua antena, pode ser captada em qualquer orientação. Isto torna os usuários extremamente flexíveis. Dependendo da variante, os alcances das Smart Labels variam de 2 a 6 m. O artigo em formato de rolo em PET e papel é alimentado automaticamente e pode ser reimpresso.

Smart Labels para requisitos especiais

Para aplicações na cadeia de suprimento, na logística (de recipientes), em Paintshop ou para a Traceability dos produtos, estão disponíveis Smart Labels autocolantes sem silicone. Com diversas dimensões e diferentes tamanhos de memória:

  • On-Metal-Labels para recipientes metálicos ou componentes automotivos
  • On-Metal-Labels resistentes a altas temperaturas otimizadas para Paintshop
  • Logistic-Labels em IP67 com laminado de proteção resistente à lavagem

Outra versão de Smart-Label é otimizada para superfícies de vidro (por exemplo, para-brisas de veículos). Na forma de assim denominada "Tamper-proof"-Label, ela é destruída quando removida. Isto faz com que ela seja excepcionalmente adequada para a gestão de estacionamentos ou identificação em pedágios.

Hard-Tags encapsuladas

As robustas On-Metal-Tags são adequadas para a cadeia de suprimento, a (intra)logística, a gestão de ferramentas ou para o controle da produção. A aplicação típica é caracterizada pelos recipientes metálicos, prateleiras metálicas, vigas de carga ou aço, bem como ferramentas e bandejas. As Hard-Tags encapsuladas são confeccionadas individualmente. Elas possuem diversas dimensões, versões e possibilidades de fixação. Esta diversidade permite a escolha conforme as necessidades específicas.

Variantes

  • On-Metal-Tags cerâmicas – ideais para superfícies metálicas com espaço restrito; com zona livre, também podem ser montadas faceadas em metal
  • Hard-Tags em IP68 – para fixação por meio de aparafusamento em metal e/ou com presilhas para cabos; para alcances de leitura de até 6 m
  • On-Metal-Tags autocolantes

Para objetos não metálicos, outras versões especiais estão disponíveis. Em formato de cartão ou como tags de silicone laváveis e dobráveis, elas realizam a autenticação e o controle de acesso em áreas sensíveis da (intra)logística, em instalações Kanban ou nos trabalhos de manutenção.

Mídia de dados UHF
Mídia de dados UHF
Mídia de dados UHF