Cab. de leit./escr.UHF-Short-RangeBISVU-320

Cab. de leit./escr.UHF-Short-RangeBISVU-320

Cabeça de leitura/escrita UHF-Short-Range BIS VU-320

Formato construtivo compacto, 1 m de alcance, configuração automática

BIS V se comunica agora também em UHF

Com a nova cabeça de leitura/escrita BIS VU-320, a família de produtos BIS-V agregou a funcionalidade UHF. A cabeça de leitura/escrita compacta UHF dispõe de indicadores LED de função e status com excepcional visibilidade. Com alcance típico de leitura de 1 m, o sistema UHF é idealmente apropriado para o monitoramento de processos de produção, controle de fluxo de materiais e instalações de montagem. Graças à sua capacidade Multi-Tag de até 50 mídias de dados graváveis simultaneamente, ela é também ideal para soluções de Traceability.

Com set-up automático utilizando-se um botão

O destaque é a função Power-Scan integrada. Oferece ajuste automático das mídias de dados graváveis UHF. Em todas as aplicações, garante a configuração ideal sem a necessidade de ajuste manual trabalhoso dos parâmetros. Diretamente no dispositivo, isto é possível pressionando-se um botão: Como único dispositivo de sua classe em todo o mundo, o BIS VU-320 possui uma função de set-up automático. A cabeça de leitura/escrita ajusta-se automaticamente às condições do ambiente. Além disso, a colocação em serviço se dá em um tempo muito curto.

Aplicação versátil – extremamente robusta

A utilização simples da cabeça de leitura/escrita Short-Range é garantida pela sua execução robusta. Ela mantém a sua confiabilidade mesmo em ambientes adversos. Acessórios padrão podem ser utilizados para a instalação no sistema. Particularmente vantajosa é a possibilidade de utilização de cabos de conexão padrão para o processador BIS V. São possíveis comprimentos de cabo de até 50 m até a cabeça de gravação/leitura.

Vantagens

  • todas as interfaces padrão disponíveis através de BIS V
  • indicadores LED de função e status com excelente visibilidade
  • alcance típico de leitura de 1 m
  • capacidade Multi-Tag (máx. de 50 mídias de dados)
  • função Power-Scan integrada
  • set-up automático utilizando-se um botão
  • podem ser usados cabos de conexão padrão
UHF Short-Range-Reader