Start Tecnologia de conexão Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Cabos de ligação código de ordem: BCC033P BCC M423-0000-2A-001-VX8334-050 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC033P - BCC M423-0000-2A-001-VX8334-050 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV154746') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV154746') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Selecione a conexão correta para uma transmissão confiável de sinais, dados e desempenho da sua aplicação. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à disposição. características-chave Conexão M12x1-Conector, angular, 3-polos, A-codificado Cabo PVC gray, 5 m, Drag chain compatible Número de condutores 3 Seção transversal do condutor 0.34 mm² Temperatura do cabo, cabeamento fixo -40...105 °C Temperatura do cabo, cabeamento flexível -5...105 °C Tensão de serviço UB 250 VDC / 250 VAC Corrente nominal (40°C) 4.0 A Classe de proteção IP67, IP68, IP69K Certificação/conformidade cULus, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BCC033P - BCC M423-0000-2A-001-VX8334-050 Disposal download PDF Visualização do produto Download 0.44 MB Download 0.44 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}