Start Tecnologia de conexão Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Cabos de ligação código de ordem: BCC040E BCC VB03-0000-10-056-VX8350-050 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC040E - BCC VB03-0000-10-056-VX8350-050 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV154706') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV154706') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Selecione a conexão correta para uma transmissão confiável de sinais, dados e desempenho da sua aplicação. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à disposição. características-chave Conexão B, DIN-0°-Conector da válvula, angular, 3-polos Cabo PVC cinza, 5.00 m Número de condutores 3 Seção transversal do condutor 0.50 mm² Temperatura do cabo, cabeamento fixo -40...105 °C Temperatura do cabo, cabeamento flexível -5...105 °C Tensão de serviço UB 230 VDC / 230 VAC Corrente nominal (40°C) 4.0 A Classe de proteção IP67 Certificação/conformidade CE, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BCC040E - BCC VB03-0000-10-056-VX8350-050 Disposal download PDF Declaração de conformidade Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos os idiomas - 0.22 MB Visualização do produto Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}