BCC04ZN - BCC M425-0000-1A-001-PX0334-150

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}
  • características-chave
    Conexão
    M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado
    Cabo
    PUR black, 15.00 m, Drag chain compatible
    Número de condutores
    3
    Seção transversal do condutor
    0.34 mm²
    Temperatura do cabo, cabeamento fixo
    -50...90 °C
    Temperatura do cabo, cabeamento flexível
    -25...90 °C
    Tensão de serviço UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominal (40°C)
    4.0 A
    Classe de proteção
    IP67, IP68, IP69K
    Certificação/conformidade
    cULus, EAC, WEEE
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Modelos CAD
    BCC04ZN - BCC M425-0000-1A-001-PX0334-150
    Disposal
    download PDF
    Visualização do produto
    0.44 MB