Start Tecnologia de conexão Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Cabos de ligação código de ordem: BCC050T BCC M313-0000-10-001-PX43T2-080 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC050T - BCC M313-0000-10-001-PX43T2-080 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152938') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152938') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Selecione a conexão correta para uma transmissão confiável de sinais, dados e desempenho da sua aplicação. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à disposição. características-chave Conexão M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado Cabo PUR amarelo, 8.00 m, Adequado para correntes de arrasto Número de condutores 3 Seção transversal do condutor 22 AWG Temperatura do cabo, cabeamento fixo -50...90 °C Temperatura do cabo, cabeamento flexível -25...90 °C Tensão de serviço UB 60 VDC / 60 VAC Corrente nominal (40°C) 4.0 A Classe de proteção IP67, IP69K Certificação/conformidade CE, cULus, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BCC050T - BCC M313-0000-10-001-PX43T2-080 Disposal download PDF Declaração de conformidade Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos os idiomas - 0.22 MB Visualização do produto Download 10.41 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}