Start Tecnologia de conexão Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Cabos de conexão código de ordem: BCC057P BCC M323-M413-3E-300-EX43T2-003 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC057P - BCC M323-M413-3E-300-EX43T2-003 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV158701') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV158701') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Com os nossos cabos de conexão robustos, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável e segura. Selecione o conector correto para a aplicação na sua indústria. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à sua disposição. características-chave Cabo TPE amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto Conexão 1 M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado Conexão 2 M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado Número de condutores 3 Temperatura do cabo, cabeamento fixo -50...105 °C Temperatura do cabo, cabeamento flexível -25...105 °C Tensão de serviço UB 60 VDC / 60 VAC Corrente nominal (40°C) 4.0 A Classe de proteção IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K Certificação/conformidade CE, cULus, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BCC057P - BCC M323-M413-3E-300-EX43T2-003 Disposal download PDF Declaração de conformidade Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos os idiomas - 0.22 MB Visualização do produto Download 0.06 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}