BCC05EE - BCC M413-0000-2A-002-PX43T2-050

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}
  • características-chave
    Conexão
    M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
    Cabo
    PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
    Número de condutores
    3
    Seção transversal do condutor
    22 AWG
    Temperatura do cabo, cabeamento fixo
    -50...90 °C
    Temperatura do cabo, cabeamento flexível
    -25...90 °C
    Tensão de serviço UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominal (40°C)
    4.0 A
    Classe de proteção
    IP67, IP68, IP69K
    Certificação/conformidade
    cULus, EAC, WEEE
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Modelos CAD
    BCC05EE - BCC M413-0000-2A-002-PX43T2-050
    Disposal
    download PDF
    Visualização do produto
    0.44 MB