BCC05ZP - BCC M425-M413-3A-300-EX43T2-020

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Com os nossos cabos de conexão robustos, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável e segura. Selecione o conector correto para a aplicação na sua indústria. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à sua disposição.

  • características-chave
    Cabo
    TPE amarelo, 2.00 m, Adequado para correntes de arrasto
    Conexão 1
    M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado
    Conexão 2
    M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
    Número de condutores
    3
    Temperatura do cabo, cabeamento fixo
    -50...105 °C
    Temperatura do cabo, cabeamento flexível
    -25...105 °C
    Tensão de serviço UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominal (40°C)
    4.0 A
    Classe de proteção
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Certificação/conformidade
    cULus, EAC, WEEE
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Modelos CAD
    BCC05ZP - BCC M425-M413-3A-300-EX43T2-020
    Disposal
    download PDF
    Visualização do produto
    0.01 MB