Start Tecnologia de conexão Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Cabos de ligação código de ordem: BCC06KC BCC M428-0000-2A-044-VX8825-050 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC06KC - BCC M428-0000-2A-044-VX8825-050 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV154948') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV154948') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Selecione a conexão correta para uma transmissão confiável de sinais, dados e desempenho da sua aplicação. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à disposição. características-chave Conexão M12x1-Conector, angular, 8-polos, A-codificado Cabo PVC cinza, 5.00 m, Adequado para correntes de arrasto Número de condutores 8 Seção transversal do condutor 0.25 mm² Temperatura do cabo, cabeamento fixo -40...105 °C Temperatura do cabo, cabeamento flexível -5...105 °C Tensão de serviço UB 30 VDC / 30 VAC Corrente nominal (40°C) 2.0 A Classe de proteção IP67, IP68, IP69K Certificação/conformidade CE, cULus, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BCC06KC - BCC M428-0000-2A-044-VX8825-050 CAE (ePlan) BCC06KC - BCC M428-0000-2A-044-VX8825-050 × BCC06KC - BCC M428-0000-2A-044-VX8825-050 Disposal download PDF Declaração de conformidade Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos os idiomas - 0.22 MB Visualização do produto Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}