Start Tecnologia de conexão Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Cabos de ligação código de ordem: BCC071M BCC VA04-0000-10-053-VX8375-030 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC071M - BCC VA04-0000-10-053-VX8375-030 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV154728') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV154728') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Selecione a conexão correta para uma transmissão confiável de sinais, dados e desempenho da sua aplicação. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à disposição. características-chave Conexão A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos Circuito de proteção Diodo supressor Cabo PVC cinza, 3.00 m Número de condutores 3 Seção transversal do condutor 0.75 mm² Temperatura do cabo, cabeamento fixo -40...90 °C Temperatura do cabo, cabeamento flexível -5...90 °C Tensão de serviço UB 24 VDC / 24 VAC Corrente nominal (40°C) 10.0 A Classe de proteção IP67 Certificação/conformidade CE, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BCC071M - BCC VA04-0000-10-053-VX8375-030 Disposal download PDF Declaração de conformidade Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos os idiomas - 0.22 MB Visualização do produto Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}