Start Tecnologia de conexão Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Cabos de ligação código de ordem: BCC0A8K BCC A314-0000-20-003-EX44W6-020 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0A8K - BCC A314-0000-20-003-EX44W6-020 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV155144') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV155144') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Selecione a conexão correta para uma transmissão confiável de sinais, dados e desempenho da sua aplicação. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à disposição. características-chave Conexão 7/8"-Conector, reto, 4-polos Cabo TPE amarelo, 2.00 m Número de condutores 4 Seção transversal do condutor 16 AWG Tensão de serviço UB 300 VDC / 300 VAC Corrente nominal (40°C) 10.0 A Classe de proteção IP67, IP68 Certificação/conformidade cULus, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BCC0A8K - BCC A314-0000-20-003-EX44W6-020 Disposal download PDF Visualização do produto Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}