Start Tecnologia de conexão Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Cabos de ligação código de ordem: BCC0AE0 BCC A315-0000-20-063-VX45W6-150 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0AE0 - BCC A315-0000-20-063-VX45W6-150 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV154367') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV154367') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Selecione a conexão correta para uma transmissão confiável de sinais, dados e desempenho da sua aplicação. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à disposição. características-chave Conexão 7/8"-Conector, reto, 5-polos Cabo PVC amarelo, 15.00 m Número de condutores 5 Seção transversal do condutor 16 AWG Temperatura do cabo, cabeamento fixo -40...105 °C Tensão de serviço UB 300 VDC / 300 VAC Corrente nominal (40°C) 9.0 A Classe de proteção IP67, IP68 Certificação/conformidade cULus, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BCC0AE0 - BCC A315-0000-20-063-VX45W6-150 Disposal download PDF Visualização do produto Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}