Start Tecnologia de conexão Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Cabos de conexão código de ordem: BCC0E25 BCC E894-E894-90-367-EX64N9-050 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0E25 - BCC E894-E894-90-367-EX64N9-050 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV158581') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV158581') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Com os nossos cabos de conexão robustos, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável e segura. Selecione o conector correto para a aplicação na sua indústria. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à sua disposição. características-chave Cabo TPE azul turquesa, 5 m, Adequado para correntes de arrasto Conexão 1 RJ45-Conector, reto, 4-polos Conexão 2 RJ45-Conector, reto, 4-polos Interface EtherNet/IP Número de condutores 4 Temperatura do cabo, cabeamento flexível -40...105 °C Tensão de serviço UB 42 VDC / 30 VAC Corrente nominal (40°C) 1.0 A Classe de proteção IP20/IP20 Certificação/conformidade CE, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BCC0E25 - BCC E894-E894-90-367-EX64N9-050 Disposal download PDF Declaração de conformidade Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos os idiomas - 0.22 MB Ficha técnica do produto Industrial Ethernet Cables - M12 and RJ45 Configurations Inglês EUA - 0.42 MB Visualização do produto Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}