BCC0FH9 - BCC W415-W414-3A-304-SW0434-150

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Com os nossos cabos de conexão robustos, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável e segura. Selecione o conector correto para a aplicação na sua indústria. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à sua disposição.

  • características-chave
    Cabo
    Silicone resistente a centelhas de solda preto, 15 m
    Conexão 1
    M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
    Conexão 2
    M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado
    Número de condutores
    4
    Temperatura do cabo, cabeamento fixo
    -40...200 °C
    Temperatura do cabo, cabeamento flexível
    -25...200 °C
    Tensão de serviço UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominal (40°C)
    4.0 A
    Classe de proteção
    IP65/IP65
    Certificação/conformidade
    cULus, EAC, WEEE
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Modelos CAD
    BCC0FH9 - BCC W415-W414-3A-304-SW0434-150
    Disposal
    download PDF
    Visualização do produto
    0.98 MB