BCC0H74 - BCC A213-A213-3C-375-EX43T2-100

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Com os nossos cabos de conexão robustos, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável e segura. Selecione o conector correto para a aplicação na sua indústria. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à sua disposição.

  • características-chave
    Cabo
    TPE amarelo, 10.00 m, Adequado para correntes de arrasto
    Conexão 1
    1/2"-Tomada, reto, 3-polos
    Conexão 2
    1/2"-Conector, reto, 3-polos
    Número de condutores
    3
    Temperatura do cabo, cabeamento fixo
    -50...105 °C
    Temperatura do cabo, cabeamento flexível
    -25...105 °C
    Tensão de serviço UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominal (40°C)
    4.0 A
    Classe de proteção
    IP67/IP67
    Certificação/conformidade
    cULus, EAC, WEEE
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Modelos CAD
    BCC0H74 - BCC A213-A213-3C-375-EX43T2-100
    Disposal
    download PDF
    Visualização do produto
    0.02 MB