BCC0HZ0 - BCC W323-W313-30-300-SW0434-010

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Com os nossos cabos de conexão robustos, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável e segura. Selecione o conector correto para a aplicação na sua indústria. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à sua disposição.

  • características-chave
    Cabo
    Silicone resistente a centelhas de solda preto, 1 m
    Conexão 1
    M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado
    Conexão 2
    M8x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
    Número de condutores
    4
    Temperatura do cabo, cabeamento fixo
    -40...200 °C
    Temperatura do cabo, cabeamento flexível
    -25...200 °C
    Tensão de serviço UB
    60 VDC / 60 VAC
    Corrente nominal (40°C)
    4.0 A
    Classe de proteção
    IP65/IP65
    Certificação/conformidade
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Disposal
    download PDF
    Declaração de conformidade
    Todos os idiomas - 0.22 MB
    Visualização do produto
    0.44 MB