Start Tecnologia de conexão Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Cabos de ligação código de ordem: BCC0JMF BCC W323-0000-10-001-SW0434-020 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0JMF - BCC W323-0000-10-001-SW0434-020 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV440181') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV440181') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Selecione a conexão correta para uma transmissão confiável de sinais, dados e desempenho da sua aplicação. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à disposição. características-chave Conexão M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado Cabo Silicone resistente a centelhas de solda preto, 2.00 m Número de condutores 4 Seção transversal do condutor 0.34 mm² Temperatura do cabo, cabeamento fixo -40...200 °C Temperatura do cabo, cabeamento flexível -25...200 °C Tensão de serviço UB 60 VDC / 60 VAC Corrente nominal (40°C) 4.0 A Classe de proteção IP65 Certificação/conformidade CE, cULus, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BCC0JMF - BCC W323-0000-10-001-SW0434-020 Disposal download PDF Declaração de conformidade Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos os idiomas - 0.22 MB Visualização do produto Download 0.03 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}