BCC0LKJ - BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-800

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Com os nossos cabos de conexão robustos, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável e segura. Selecione o conector correto para a aplicação na sua indústria. Diferentes tipos de cabos e diferentes conectores estão à sua disposição.

  • características-chave
    Cabo
    PUR blindado verde, 80 m, Adequado para correntes de arrasto
    Conexão 1
    M12x1-Conector, reto, 4-polos, D-codificado
    Conexão 2
    M12x1-Conector, reto, 4-polos, D-codificado
    Interface
    Profinet
    Número de condutores
    4
    Temperatura do cabo, cabeamento fixo
    -40...80 °C
    Temperatura do cabo, cabeamento flexível
    -20...60 °C
    Tensão de serviço UB
    250 VDC / 250 VAC
    Corrente nominal (40°C)
    4.0 A
    Classe de proteção
    IP67/IP67
    Certificação/conformidade
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Disposal
    download PDF
    Declaração de conformidade
    Todos os idiomas - 0.19 MB
    Visualização do produto
    0.24 MB