Start Tecnologia em sensores Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Sensores indutivos Interruptores de ressalto Sensores capacitivos Sensores com codificação magnética Sensores Condition Monitoring com multifunção Sensores de campo magnético Sensores de inclinação Sensores de pressão Sensores de temperatura Sensores de vazão Sensores indutivos Sensores magnetostritivos Sensores ultrassônicos Sensores óticos Sensores indutivos padrão com tipos de prioridade Sensores indutivos de 2 fios Sensores indutivos de anel e mangueira Sensores indutivos fator 1 Sensores indutivos imunes a campos magnéticos Sensores indutivos padrão com tipos de prioridade Sensores indutivos para alta pressão Sensores indutivos para requisitos de higiene Sensores indutivos para áreas de solda Sensores indutivos para áreas explosivas Sensores indutivos resistentes a temperaturas Sensores indutivos tipo NAMUR Sensores indutivos tipo Steelface Sensor indutivo de distância - analógico Sistemas indutivos de posicionamento código de ordem: BES040C BES G03EC-NSC10B-EP00,3-GS49 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES040C - BES G03EC-NSC10B-EP00,3-GS49 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV114906') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV114906') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Nossos sensores indutivos na versão padrão são ideais para a detecção de objetos na área de metais. Eles são à prova de curto-circuito e trabalham sem contato, isto é, são livres de desgaste e muito resistentes a sujeira. Você os recebe nos formatos construtivos a partir de 3 mm Ø até 80 × 80 mm com dimensões cuboides. Os sensores indutivos Global robustos e confiáveis lhe possibilitam soluções especialmente econômicas. Podemos fornecer internacionalmente também em grandes quantidades a curto prazo a ampla gama destes através de mais de 500 variantes preferenciais. características-chave Dimensões Ø 3 x 22 mm Formato construtivo D3.0 Instalação faceado Alcance 1 mm Saída de comutação NPN Contato normalmente aberto (NA) Frequência de comutação 3500 Hz Material do invólucro Aço inoxidável Superfície ativa, material PBT Conexão Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR Tensão de serviço UB 10...30 VDC Temperatura ambiente -25...70 °C Classe de proteção IP67 Certificação/conformidade cULus, CE, EAC, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BES040C - BES G03EC-NSC10B-EP00,3-GS49 MTTF Certificate download PDF Disposal download PDF Declaração de conformidade Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos os idiomas - 0.22 MB Instrução de configuração/instalação/montagem BES 2Sn Zyl. Alemão, Inglês - 0.31 MB EMV-SCHUTZBESCHALTUNG Alemão, Inglês - 0.27 MB Visualização do produto Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}