Start Tecnologia em sensores Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Sensores óticos Interruptores de ressalto Sensores capacitivos Sensores com codificação magnética Sensores Condition Monitoring com multifunção Sensores de campo magnético Sensores de inclinação Sensores de pressão Sensores de temperatura Sensores de vazão Sensores indutivos Sensores magnetostritivos Sensores ultrassônicos Sensores óticos Fibras plásticas e de vidro para equipamentos base de fibra Barreiras óticas com moldura Cintas de luz Equipamentos com base de fibra para fibras plásticas e de vidro Fibras plásticas e de vidro para equipamentos base de fibra Grade de luz Micromote - amplificador para cabeças de sensor ótico Micromote - cabeças de sensor ótico Sensor de contraste Sensor de luminescência Sensores de cor Sensores de distância óticos Sensores óticos angulares Sensores óticos retrorreflexivos Sensor ótico de barreira Sensor ótico de forquilha Sensor ótico difuso Sensor ótico difuso com supressão de fundo Sensor ótico difuso e barreiras óticas código de ordem: BFO0046 BFO 18V-LCC-SMG-23-3 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BFO0046 - BFO 18V-LCC-SMG-23-3 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV174731') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV174731') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads A nossa vasta gama de óticas de fibra plástica pode ser utilizada, principalmente, nos casos em que as exigências com relação à robustez, temperatura ambiente e resistência química não forem particularmente elevadas. No entanto, também tempos fibras resistentes a altas temperaturas em nosso programa. Com relação às óticas de fibra de vidro, também oferecemos variantes resistentes ao pisoteamento, altas temperaturas e produtos químicos. características-chave Versão Ø 6, padrão Aparelho básico de referência BFB M18M-011-P-S4 Material do tipo de fibra Vidro Comprimento do cabo L 3 m Material da capa Silicone, em aço inoxidável Alcance 200 mm Temperatura ambiente -40...150 °C Superfície ativa, fibras Feixe Ø 2,1 mm Superfície ativa, disposição da fibras Feixe homogêneo Classe de proteção IP67 Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BFO0046 - BFO 18V-LCC-SMG-23-3 Visualização do produto Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}