BIS01AT - BIS U-157-N9/C1M

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

BIS U para 860 até 960 MHz oferece suportes de dados UHF em grande quantidade de variantes para as mais diferentes aplicações. Por exemplo, para montagem direta em metal, para identificação de ferramentas, para o uso em altas temperaturas e para soluções descartáveis como etiqueta UHF autocolante.

  • características-chave
    Grupo de produtos
    UHF (860…960 MHz)
    Frequência de trabalho
    902…928 MHz
    Dimensões
    22.5 x 1.65 x 50 mm
    Tipo de memória
    EEPROM
    Dados do usuário, leitura/gravação
    1024 Bit
    Memória EPC, leitura/gravação
    448 Bit
    Memória TID, somente leitura
    96 Bit
    Forma da antena
    Dipol
    Instalação
    on metal
    Temperatura de armazenamento
    -30...85 °C
    Temperatura ambiente
    -30...85 °C
    Material do invólucro
    PET
    Certificação/conformidade
    CE, Regulamentação REACH (CE), RoHS
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Modelos CAD
    BIS01AT - BIS U-157-N9/C1M
    Declaração de conformidade
    Todos os idiomas - 0.17 MB
    Visualização do produto
    0.01 MB