BNS00CM - BNS 819-D02-R16-100-10

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Interruptores mecânicos de posicionamento em série com até 16 pontos de comutação são os clássicos da automação. O procedimento de interrupção é realizado por um tucho telescópico. Com a ajuda deste tucho, um elemento mecânico de comutação é ligado em uma câmara estanque em separado.
A escolha do formato de tucho ideal para o caso de aplicação em combinação com nossos excêntricos garante uma longa vida útil.

  • características-chave
    Dimensões
    120 x 70 x 83 mm
    Material do invólucro
    Alumínio, anodizado
    Quantidade de pontos de comutação
    2x Rolo
    Versão
    Contato de ruptura brusca
    Princípio ativo
    1-2. Ponto de comutação: mecânico
    Corrente contínua
    1-2. Ponto de comutação: 6 A
    Tensão de serviço para dimensionamento Ue
    1-2. Ponto de comutação: 250 Vca
    Instalação
    Horizontal
    Sentido de aproximação
    longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
    Velocidade de início de marcha
    1-2. Ponto de comutação: 60 m/min
    Distância do ponto de comutação
    16 mm
    Tipo de ligação
    1-2. Ponto de comutação: União roscada
    Temperatura ambiente
    -5...85 °C
    Classe de proteção
    IP67
    Certificação/conformidade
    CE, WEEE
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Modelos CAD
    BNS00CM - BNS 819-D02-R16-100-10
    Disposal
    download PDF
    Declaração de conformidade
    Todos os idiomas - 0.22 MB
    Visualização do produto
    0.23 MB
    0.23 MB