Start Tecnologia em sensores Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Interruptores de ressalto Interruptores de ressalto Sensores capacitivos Sensores com codificação magnética Sensores Condition Monitoring com multifunção Sensores de campo magnético Sensores de inclinação Sensores de pressão Sensores de temperatura Sensores de vazão Sensores indutivos Sensores magnetostritivos Sensores ultrassônicos Sensores óticos Chaves mecânicas de múltiplas posições Chaves indutivas de múltiplas posições Chaves indutivas de uma posição Chaves mecânicas de múltiplas posições Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança Chaves mecânicas de uma posição Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas código de ordem: BNS00HK BNS 819-D04-E16-100-10-FD de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNS00HK - BNS 819-D04-E16-100-10-FD {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144177') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144177') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Interruptores mecânicos de posicionamento em série com até 16 pontos de comutação são os clássicos da automação. O procedimento de interrupção é realizado por um tucho telescópico. Com a ajuda deste tucho, um elemento mecânico de comutação é ligado em uma câmara estanque em separado.A escolha do formato de tucho ideal para o caso de aplicação em combinação com nossos excêntricos garante uma longa vida útil. características-chave Dimensões 120 x 105 x 85 mm Material do invólucro Alumínio, anodizado Quantidade de pontos de comutação 4x Teto - E Versão Contato de ruptura brusca Princípio ativo 1-4. Ponto de comutação: mecânico Corrente contínua 1-4. Ponto de comutação: 6 A Tensão de serviço para dimensionamento Ue 1-4. Ponto de comutação: 250 Vca Instalação Horizontal Sentido de aproximação longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento Velocidade de início de marcha 1-4. Ponto de comutação: 30 m/min Distância do ponto de comutação 16 mm Tipo de ligação 1-4. Ponto de comutação: União roscada Temperatura ambiente -5...85 °C Classe de proteção IP67 Certificação/conformidade CE, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BNS00HK - BNS 819-D04-E16-100-10-FD Disposal download PDF Declaração de conformidade Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos os idiomas - 0.22 MB Manual de instruções BNS 100/62/61 819 Alemão - 1.38 MB Visualização do produto Download 0.47 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}