BNS023Z - BNS 813-B08-R12-72-10-01

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Para funções de segurança, como desligamento de emergência ou restrição de limites com chaves de segurança conforme DIN EN 60204-1/VDE 0113
O procedimento de comutação é disparado por um tucho rígido que atua um elemento de contato mecânico com abertura positiva. A comutação é garantida mesmo em caso de contatos fundidos.
A quantidade de pontos de comutação de segurança é arbitrária e combinável com pontos de comutação padrão.

  • características-chave
    Material do invólucro
    Alumínio, anodizado
    Quantidade de pontos de comutação
    8x Rolo
    Versão
    Segurança DIN EN 60204-1
    Princípio ativo
    1-8. Ponto de comutação: mecânico
    Corrente contínua
    1-8. Ponto de comutação: 6 A
    Tensão de serviço para dimensionamento Ue
    1-8. Ponto de comutação: 250 Vca
    Instalação
    Vertical
    Sentido de aproximação
    na vertical em relação à superfície de aparafusamento
    Velocidade de início de marcha
    1-8. Ponto de comutação: 60 m/min
    Tipo de ligação
    1-8. Ponto de comutação: União roscada
    Temperatura ambiente
    -5...85 °C
    Classe de proteção
    IP67
    Certificação/conformidade
    CE, WEEE
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Disposal
    download PDF
    Declaração de conformidade
    Todos os idiomas - 0.18 MB
    Manual de instruções
    Alemão - 0.6 MB
    Visualização do produto
    0.02 MB