BNS0558 - BNS 819-FL-60-101-FD-S80L

de volta
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Interruptores mecânicos de posição são os clássicos da automação. O procedimento de comutação é realizado por um tucho telescópico. Com a ajuda deste tucho, um elemento mecânico de comutação é ligado em uma câmara estanque em separado.
A escolha do formato de tucho ideal para o caso de aplicação em combinação com nossos excêntricos garante uma longa vida útil.

  • características-chave
    Material do invólucro
    Alumínio, anodizado
    Quantidade de pontos de comutação
    1x Mancal de rolamento
    Versão
    Contato de ruptura brusca
    Princípio ativo
    1. Ponto de comutação: mecânico
    Corrente contínua
    1. Ponto de comutação: 4 A
    Tensão de serviço para dimensionamento Ue
    1. Ponto de comutação: 6…60 V
    Instalação
    qualquer
    Sentido de aproximação
    longitudinal ou transversal em relação à superfície de aparafusamento
    Velocidade de início de marcha
    1. Ponto de comutação: 120 m/min
    Tipo de ligação
    1. Ponto de comutação: Conector de encaixe
    Temperatura ambiente
    -5...85 °C
    Classe de proteção
    IP67
    Certificação/conformidade
    CE, WEEE
  • Downloads
    Folha de dados
    download PDF
    Disposal
    download PDF
    Declaração de conformidade
    Todos os idiomas - 0.22 MB
    Manual de instruções
    Alemão - 0.45 MB
    Visualização do produto
    0.02 MB