Start Tecnologia em sensores Acessórios Alimentação de tensão Interfaces homem-máquina Machine Vision e identificação ótica RFID Safety Tecnologia de conexão Tecnologia de rede industrial Tecnologia em sensores Mecanismos de comutação Interruptores de ressalto Sensores capacitivos Sensores com codificação magnética Sensores Condition Monitoring com multifunção Sensores de campo magnético Sensores de inclinação Sensores de pressão Sensores de temperatura Sensores de vazão Sensores indutivos Sensores magnetostritivos Sensores ultrassônicos Sensores óticos Mecanismos padrão de comutação código de ordem: BSW000P BSW 819-493-09L2 de volta Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BSW000P - BSW 819-493-09L2 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Downloads contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV143675') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contato {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV143675') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads características-chave Princípio de funcionamento Mecanismo de comutação Componente Mecanismo de comutação mecânico Versão Contato de ruptura brusca Dimensões 245 x 140 x 187 mm Material do invólucro Alumínio, anodizado Elemento de comutação 1-9. Ponto de comutação: BSE 44,0 Material de contato 1-9. Ponto de comutação: Prata de lei, banhada a ouro Passagens de cabo, quantidade 5 Saídas roscadas M25 Anéis excêntricos 1-9. Ponto de comutação: 180° Tipo de acionamento esquerda Rotação, máx. 200 r/min Monitoramento de rotações Nenhum Tensão de serviço para dimensionamento Ue 1-9. Ponto de comutação: 250 Vca Corrente contínua 1-9. Ponto de comutação: 6 A Temperatura ambiente -5...80 °C Certificação/conformidade CE, WEEE Downloads Folha de dados download PDF Modelos CAD BSW000P - BSW 819-493-09L2 Disposal download PDF Certificado CCC 2014010305700092 F14F19 5.1 MB EAC RU C-DE.ASH40.W.00644/19 K19K24 Russo - 11.33 MB Declaração de conformidade Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Todos os idiomas - 0.22 MB Manual de instruções BSW 819-492/493/494 Alemão - 5.88 MB Visualização do produto Download 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}