Acessórios > Iluminações para sistemas de visão
Lighting options for vision systems

Condições de iluminação ideais para a sua aplicação

Todos os processamentos de imagens necessitam uma iluminação correta. A Balluff oferece uma vasta gama de iluminações suplementares robustas para os mais diferentes locais de instalação e tarefas.

A tecnologia LED de baixo consumo de energia e longa vida útil impressiona pelas características óticas homogêneas. Além disto, as iluminações da Balluff garantem a proteção dos olhos conforme a IEC 62471. É possível escolher entre as opções com luz vermelha, luz branca, infravermelha ou laser.

As vantagens mais importantes

  • máxima qualidade (testes CEM abrangentes, alta classe de proteção)
  • montagem simples e rápida
  • start-up rápido e simples

Família de produtos

Iluminação para superficies em profundidade

Iluminação de fundo

Iluminações tipo anel

Iluminações tipo barra

Caixa de iluminação refletora

Iluminações tipo spot

Lasers de linha

Iluminações da máquina