All-in-One-RFID-Reader BIS M-4008 Profinet

All-in-One-RFID-Reader
All-in-One-RFID-Reader

Conexão direta – poupe tempo, espaço e custos

HF-Reader BIS M-4008 – comunicação direta com o comando

Os Readers de 13,56 MHz são utilizados para a identificação sem contato de mídias de dados em peças de trabalho e porta-peças de trabalho no processo de produção. A conexão deste All-in-One-RFID-Reader no nível do comando realiza-se diretamente via interface Profinet. Não há a necessidade de um processador adicional.

Localizador de produto

Expansão simples do sistema

Com o switch Ethernet integrado de 2 portas é possível utilizar tanto RT (Real Time - tempo real) como também IRT (Isochronous Real Time - tempo real isócrono) em topologia de linha ou anel. Permite uma expansão simples do sistema. Switches externos adicionais não são necessários. Para a parametrização conforme o modelo, estão disponíveis dados padrão de dispositivo

na forma de arquivo GSDML.

Conexão de baixo custo

O conceito de conexão simples inclui a utilização de cabo padrão M12 de 4 polos de baixo custo tanto para alimentação de energia como para Profinet.

Rapidez: leitura de até 10000 bytes por segundo

BIS M-4008 são compatíveis com mídias de dados conforme o padrão RFID ISO 15693. Os Readers também são a escolha certa nos casos em que é necessário transmitir uma grande quantidade de dados no menor intervalo de tempo possível: pois em combinação com as High-Speed/High-Memory-Tags da Balluff, os BIS M-4008-Readers são capazes de ler e gravar diversos milhares de bytes por segundo. Mídias de dados instaladas muito próximas da peça de trabalho aumentam a flexibilidade da produção. Todos os parâmetros e etapas da produção podem ser salvos diretamente, aliviando o controle central. As mídias de dados estão disponíveis com vários tamanhos de memória com até, no máximo, 128 kbytes.

Montagem diretamente sobre metal

O invólucro robusto e compacto em classe de proteção IP67 é perfeitamente adequado para a montagem em campo em ambiente industrial com condições severas. Ele pode ser montado no metal sem zonas livres, já que é fabricado em fundição sob pressão de zinco. Uma faixa de aterramento incluída garante a perfeita compatibilidade eletromagnética.

Principais características em resumo

  • invólucro robusto em fundição sob pressão de zinco para montagem direta no metal
  • complexidade reduzida em termos de cabeamento em função da conexão direta Profinet
  • indicadores LED com boa visibilidade para o diagnóstico direto na instalação
  • servidor Web integrado para um monitoramento confortável do status à distância
  • conceito de fixação variável para montagem flexível
  • a mídia de dados apropriada para cada aplicação: compatível com Tags conforme o padrão RFID ISO 15693 e Balluff High Speed
  • utilização de cabos padrão M12 de 4 polos para conexão de alimentação de energia e Profinet
  • programação S7 simplificada pelos blocos de funções pré-fabricados

Aplicação

  • Controle de fluxo de materiais em plantas de produção
  • Sistemas de transporte na construção de máquinas
  • Linhas de montagem
  • Intralogística
All-in-One-RFID-Reader

Folhetos e catálogos

Comercialização e serviços

Comercialização e serviços