69/5000 Sensores indutivos de alta temp. em uma variedade de formatos

Detecção confiável de objetos - para temperaturas ambiente muito altas
Detecção confiável de objetos - para temperaturas ambiente muito altas

Detecção confiável de objetos - para temperaturas ambiente muito altas

Nosso vasto portfólio de sensores indutivos de alta temperatura possibilita uma aplicação diversificada para reconhecimento e posicionamento de objetos sem toque e de forma confiável em ambientes com temperaturas muito altas. De acordo com a versão, os sensores resistem a temperaturas de até 230 °C.

Localizador de produto

Outro ponto positivo: Para solucionar uma variedade de condições de instalação de maneira segura, agora colocamos a sua disposição novas variantes de formatos construtivos M8, M18, M30 e em diversos invólucros cúbicos.

Além disso, os sensores são de fácil inserção e instalação – por meio de conexões padrão uniformes, modelos de cabos e acessórios adequados, como alguns cabos para alta temperatura.

As caracterísiticas

  • para ambientes com temperatura de até 230 ºC
  • para diversas condições de instalação: disponibilidade para M8, M18, M30 e diversos formatos construtivos cúbicos
  • para instalação e troca rápida em conexões padronizadas
  • sensores e acessórios adequados em um único fornecedor

Ficha técnica do produto

Contato

Contato

Oops, an error occurred! Code: 20191115034050a95c4982