Sensores indutivos de metal fator 1, imunes à campos magnéticos

Maior segurança de funcionamento, especialmente em ambientes severos
Maior segurança de funcionamento, especialmente em ambientes severos

Maior segurança de funcionamento, especialmente em ambientes severos

Devido à aplicação de uma nova tecnologia, com os sensores indutivos totalmente metálicos fator 1 em M18, eles são sinônimo da mais alta segurança de funcionamento, especialmente em ambientes severos. Em invólucro completamente em aço inoxidável, eles são excepcionalmente adequados para a detecção de objetos diferentes (aço, alumínio, latão, cobre, etc.), que são detectados com distância de comutação idêntica (sem fator de redução).

Localizador de produto

Mesmo em contato direto com o objeto de detecção, eles são extremamente confiáveis. A superfície ativa robusta é projetada para impactos, assim como cargas mecânicas e meios abrasivos.

Nossos sensores totalmente metálicos fator 1 são imunes a campos magnéticos, isto é, eles não sofrem interferência de fortes campos eletromagnéticos, como os que podem ocorrer em sistemas de têmpera por indução ou sistemas de solda. Com o revestimento cerâmico, os respingos de solda também não são problema.

As características

  • grande distância de comutação para ferro e metais não ferrosos
  • revestimento cerâmico imune a campos magnéticos e extremamente robusto para ambientes severos
  • classe de proteção IP68 e faixa de temperatura ampliada para as mais elevadas necessidades
  • alta precisão e aplicação flexível, mesmo em objetos diferentes

Ficha técnica do produto

Contato

Contato

Oops, an error occurred! Code: 20191122141522e4809557