Indústria metalomecânica

Indústria metalomecânica
Indústria metalomecânica

A oferta completa para soluções ideais

A Balluff oferece os sensores e a tecnologia de conexão ideais para toda as aplicações da indústria metalomecânica. Por exemplo, para torneamento e fresamento ou para os processos de estampagem e prensa, para a identificação de ferramentas ou para o manuseio, o transporte e o monitoramento de processos. Nós oferecemos as soluções ideais para atender às múltiplas exigências dos fabricantes de máquinas-ferramenta. A nossa linha de produtos foi desenvolvida ao longo dos anos em parceria com as líderes em inovação da indústria metalomecânica – e comprovada na prática. Descubra a versatilidade de campos de atuação com base nos exemplos de aplicação.

Monitorar a fixação da peça de trabalho e da ferramenta

Monitorar a fixação da peça de trabalho e da ferramenta

Só é possível garantir a qualidade invariável da usinagem das peças de trabalho se estas últimas estiverem firmemente fixadas no mandril rotativo. Além dos sensores com saída de comutação, os sistemas de posicionamento indutivo BIP com sinal de saída contínuo estão sendo cada vez mais utilizados para esta tarefa. Além disto, a medição do posicionamento linear permite o monitoramento confiável da fixação da ferramenta – inclusive em caso de rotação do mecanismo de fixação. Para tal, é registrada a posição de um excêntrico metálico que se move ao lado do sensor. A nossa vasta gama de sistemas de medição – com comprimento desde alguns poucos milímetros até 130 mm – garante máxima precisão em diferentes dimensões.

Identificação de ferramenta no carregador

Os sistemas RFID industrial BIS C em LF (Low Frequency - baixa frequência) ou BIS M em HF (High Frequency - alta frequência) garantem que os dados de ferramenta corretos (número, diâmetro, comprimento, quantidade de arestas de corte, ...) sempre estejam disponíveis para o comando CNC de fresadoras e centros de usinagem. Identificados e transmitidos de maneira confiável, estes parâmetros também formam a base para uma gestão otimizada e de alta qualidade do estoque de ferramentas, incluindo o monitoramento da vida útil.

Identificação de ferramenta no carregador

Comando de prensas hidráulicas

Comando de prensas hidráulicas

As prensas hidráulicas (cursos longos, quantidade reduzida de cursos) atingem a sua força nominal ao longo de todo o comprimento do curso. O monitoramento da posição é realizado pelos sistemas de medição linear magnetostritivos BTL, sendo que o encoder de posição é instalado na parte móvel da prensa e a barra com o elemento de medição de deslocamento é instalado na parte fixa da prensa. Não sensível em relação aos choques mecânicos que ocorrem, a alta precisão e a elevada taxa de atualização do valor medido permitem o aproveitamento ideal da máquina.

Registro de posição final em carregadores de portal

Os sensores indutivos BES permitem registrar as posições finais em sistemas de carregamento de portal. Para tal, basta instalar uma lâmina metálica de atuação de sensor na posição desejada. Esta é detectada sem contato e livre de desgaste pelos sensores, fazendo com que o sinal de comutação correto seja transmitido para o comando.

Registro de posição final em carregadores de portal

Registrar os líquidos de processo e níveis de preenchimento de maneira comutável ou contínua

Registrar os líquidos de processo e níveis de preenchimento de maneira comutável ou contínua

Dependendo da configuração, os sensores ultrassônicos BUS podem ser utilizados para controles de dois pontos baseados em sinal de comutação ou para o controle permanente do nível de preenchimento. Desta forma, os usuários podem se beneficiar da máxima flexibilidade com relação à escolha do tipo de monitoramento.


Folhetos e catálogos

Comercialização e serviços

Comercialização e serviços