Fontes de aliment. com função Heartbeat®

Fontes de alimentação com função Heartbeat
Fontes de alimentação com função Heartbeat

A alimentação eficiente de tensão

Diferentes classes de potência

As fontes de alimentação inteligentes da Balluff com função Heartbeat® alimentam todas as aplicações com tensão de forma confiável e eficiente. As fontes de alimentação estão disponíveis nas classes de potência de 60 W, 120 W, 240 W e 480 W. O Power-Boost permite uma reserva de potência de 150% para os picos de demanda.

Indicação da carga e da solicitação

Através do Heartbeat®, a fonte de alimentação informa continuamente o estado interno do aparelho. E indica a situação atual de carga (Load), bem como as exigências atuais dos componentes internos (Stress).

Manutenção preventiva

Além disto, a indicação Lifetime fornece informações importantes sobre os conceitos da manutenção preventiva ou da manutenção com base na condição. O monitoramento interno contínuo dos parâmetros operacionais da fonte de alimentação permite que uma advertência seja indicada em tempo hábil antes de uma falha. Simultaneamente, a vida útil do aparelho é explorada ao máximo.

É possível a integração em soluções abrangentes de diagnóstico

Vantagem adicional: As funções inteligentes podem ser interligadas através do IO-Link diretamente nas soluções inovadoras e amplas de diagnóstico. Sendo assim, elas definem os padrões dos conceitos modernos de manutenção de máquinas e instalações.

Vantagens

  • formato construtivo extrafino
  • IP20 e IP67
  • funções inteligentes com Heartbeat®
  • interface de comunicação IO-Link

Manutenção preventiva

Além disto, a indicação Lifetime fornece informações importantes sobre os conceitos da manutenção preventiva ou da manutenção com base na condição. O monitoramento interno contínuo dos parâmetros operacionais da fonte de alimentação permite que uma advertência seja indicada em tempo hábil antes de uma falha. Simultaneamente, a vida útil do aparelho é explorada ao máximo.


Folhetos e catálogos

Comercialização e serviços

Comercialização e serviços