Vision Solutions BVS: SmartCamera
Há muitos anos a Balluff torna possível controles confiáveis de produtos e processos de fabricação eficientes. As nossas soluções garantem o mais moderno armazenamento de informações e uma gestão inteligente dos dados: seja para garantir a Traceability ou para evitar falhas de maneira confiável.
Implementar especificações individuais de maneira simples com a SmartCamera
O manejo simples da SmartCamera abre um campo de aplicação versátil para o processamento de imagens conforme as especificações individuais. Os dados podem ser encaminhados diretamente para o comando. Algoritmos de análise inteligentes disponibilizam a saída dos resultados através da interface com o formato demandado pelo usuário. Em função da extraordinária flexibilidade no processamento das imagens, em todos os momentos uma agregação de valor ideal é derivada a partir dos dados disponibilizados. De modo a proteger a rede Profinet, é possível transmitir somente as informações relevantes para o processo e encaminhar os demais dados de comando e de imagem através de uma rede em separado. Software, manuais e funções de diagnóstico estão integrados na SmartCamera e podem ser acessados através de interface gráfica em qualquer momento.
Conexão flexível ao ambiente de produção
A SmartCamera está disponível como variante IO ou fieldbus. E oferece uma tecnologia de conexão M12 normalizada para todas as interfaces. Vantagem adicional: através da interface IO-Link, é possível incluir outros sensores para configurar uma solução completa.
Vantagens
- informações orientadas conforme a aplicação para diferentes redes
- interface de usuário de fácil utilização – sem a necessidade de instalação de software
- tecnologia de conexão M12 normalizada para todas as interfaces
- através de IO-Link, possibilidade de integração de outros sensores na solução
- invólucro IP67 apropriado para aplicações industriais – de montagem flexível