Monitores térmicos de vazão

Monitores térmicos de vazão
Monitores térmicos de vazão

Monitoramento do volume do fluxo

O monitoramento contínuo dos meios de processo de máquinas e sistemas contribui de forma decisiva para a segurança de processo. Para isto, além de pressão e temperatura, também a vazão precisa ser observada continuamente.

Localizador de produto

Com os monitores térmicos de vazão da Balluff, você registra o fluxo líquidos em contato direto – por exemplo em máquinas-ferramentas, bombas e compressores. Com isto, os nossos robustos monitores de vazão garantem a funcionalidade da sua máquina.

Assim você detecta através de uma redução da vazão, por exemplo, uma falha da bomba de alimentação, um filtro obstruído ou um vazamento no sistema de mangueiras. Eles também podem monitorar, de forma contínua nos centros de usinagem, o fluxo de lubrificante de refrigeração para garantir a proteção e a durabilidade das ferramentas.

Além disso, os nossos monitores de vazão podem ser aplicados no controle de outros meios aquosos, como líquido de arrefecimento e nas mais diversas aplicações.

As particularidades

  • Registrar diretamente a vazão de meios líquidos
  • Sem componentes móveis, portanto, resistentes à contaminação
  • Tipos de construção para instalação de acordo com o diâmetro do tubo
  • Conector M12 robusto e de fácil integração
  • Visualização do volume do fluxo por linha de LEDs ou display

Ficha técnica do produto

Contato

Contato