Communications adapters
Communications adapters

Transferência de sinais de modo eficiente com conversores de sinal

Os nossos conversores de sinal armazenam um sinal de entrada em um formato específico e, então, o transmite em outro formato.

Estes módulos são frequentemente utilizados na conversão de sinais analógicos em digitais ou vice-versa. Além disto, com conversores de sinal, eles também são capazes de converter diversos protocolos de comunicação.

As vantagens mais importantes

  • instalação simples
  • montagem no armário de distribuição ou diretamente no sensor
  • ajuste do sinal de saída em relação à aplicação
  • é possível a mistura de sinais diferentes em um módulo
  • potencial de redução dos custos

Famílias de produtos

  • Conversores de sinal

    Modificar os sinais de saída ou as funções de contagem e tempo sem instalações adicionais

    Com os nossos conversores de sinal, os sinais de saída ou as funções de contagem e de tempo são modificados de maneira simples. Para tal, estão disponíveis dispositivos de comutação analógicos para sensores com saída analógica, conversores de sinal para sensores com saída de comutação e também amplificadores de sinal. Estes podem ser montados de maneira flexível tanto no armário de distribuição como também no local.

    Para os sensores capacitivos oferecemos controladores para sensores capacitivos com contato inversor sem potencial.

    Características específicas

    • dispositivo de comutação analógico: o estado de comutação é indicado por LEDs
    • função de temporizados para um sensor capacitivo, bem como identificação de nível de preenchimento mín./máx. para dois sensores capacitivos
    • os conversores de sinal para sensores com saída de comutação podem ser combinados entre si, são fáceis de montar e ajustar
    Conversores de sinal