Mounting technology
Mounting technology

Soluções de fixação versáteis e flexíveis

Com os nossos sistemas de montagem e dispositivos de fixação, você ajusta os sensores e aparelhos conforme a tarefa a ser executada.

De montagem e ajuste simples, esta permite, além da fixação, um posicionamento exato – mesmo em condições desfavoráveis. As soluções de fixação da Balluff caracterizam-se por materiais de alta qualidade, bem como por um acabamento exato.

As vantagens principais

  • flexíveis e versáteis
  • compatíveis e universais
  • excepcional relação custo-benefício

Famílias de produtos

  • Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada

    Proteção, posicionamento e fixação seguros, tudo em um

    Os nossos acessórios de montagem de sensores indutivos com posição de parada oferecem proteção segura, bem como posicionamento e fixação precisas, tudo em um. Eles são caracterizados por uma instalação simples e pela construção robusta. Vários tamanhos de M5 até M30 e diferentes versões tanto em aço como em aço inoxidável estão disponíveis para seleção.

    Características específicas

    • econômicos e confiáveis
    • montagem e proteção combinadas
    • a troca do sensor é realizada de maneira rápida e simples – com batente fixo sem reajuste
    • variantes para montagem faceada e montagem não faceada
    • também versões sem ferramenta
    Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
  • Suportes universais

    Suportes precisos e universais para todas as aplicações

    Os nossos suportes universais podem ser combinados com o sistema de montagem BMS. É possível escolher entre os formatos construtivos cilíndricos (M8 até M36) e cuboides em vários tamanhos diferentes, bem como entre versões de diferentes materiais, tais como aço inoxidável, aço galvanizado, alumínio anodizado ou plástico resistente ao desgaste e ao óleo.

    Os suportes universais de alta qualidade são concebidos e testados para os sensores da Balluff. Eles se caracterizam pela precisão e longa vida útil.

    Características específicas

    • utilização rápida e simples
    • utilização flexível e conforme a aplicação
    • relação custo-benefício ideal
    Suportes universais
  • Acessório de fixação flexível

    Sistema de montagem de construção personalizada

    O nosso acessório de fixação flexível, de aplicação universal e fácil de instalar. Ele é constituído do suporte básico, barras de montagem, conectores cruzados e articulações. Dependendo do dispositivo a ser fixado, é possível realizar a seleção a partir de uma variada gama de suportes para sensor e refletor para encontrar a solução mais apropriada.

    O nosso acessório de fixação flexível é oferecido em diversas versões: alumínio anodizado, zinco cromado, aço inoxidável ou plástico de alta qualidade.

    Características específicas

    • de longa vida útil e econômico
    • montagem simples
    • construção e ajuste personalizados
    • também disponível como jogo e em maleta
    • é possível a montagem em placas de base e todos os perfis convencionais
    Acessório de fixação flexível
  • Porcas

    Para a montagem precisa e firme de sensores

    As nossas porcas robustas disponíveis em latão niquelado, aço inoxidável ou plástico comprovaram ser ideais como fixação padrão para sensores. Elas são adequadas para todos os formatos construtivos cilíndricos convencionais, oferecem alta qualidade pelo melhor preço e garantem a integração simples, precisa e segura dos sensores em seu sistema.

    Características específicas

    • opção de fixação padrão de baixo custo e de alta qualidade
    • para sensores cilíndricos nos tamanhos M05, M08, M12, M18 e M30
    • de aço inoxidável, metal ou plástico
    • também podem ser usadas como peça de reposição
    Porcas
  • Suportes para sensores de visão, SmartCameras e Smartlights

    Suportes para instalar facilmente e posicionar de forma perfeita os dispositivos de visão de máquina

    Os sensores de visão Balluff, SmartCameras e Smartlights estão disponíveis com suportes de alta qualidade e sistemas de retenção. Estes são projetados e testados especificamente para uso com nossos dispositivos de visão de máquina para que você possa posicioná-los de maneira ideal em sua aplicação.

    Os suportes do sensor podem ser combinados com o sistema de montagem flexível da BMS. Eles se distinguem pela construção de precisão e uma longa vida útil.

    Características

    • Desenvolvido e testado especificamente para os sensores de visão, SmartCameras e Smartlights
    • Podem ser combinados com o sistema de montagem flexível BMS
    • Preciso e durável
    • Para posicionamento ideal em aplicações de visão de máquina
    Suportes para sensores de visão, SmartCameras e Smartlights
  • Suportes para sistemas RFID

    Suportes customizados para produtos RFID Balluff

    Sistemas RFID precisam ser perfeitamente posicionados e ficar seguros. E é isso que os suportes da Balluff garantem. Eles são desenvolvidos e testados para os sistemas RFID da Balluff e seus componentes. São precisos, com construção robusta e longa vida útil.

    Esses suportes de alta qualidade são fáceis de instalar. Com vários componentes possibilitando que sejam perfeitamente integrados ao seu sistema.

    Características

    • Instalação simples e construção robusta
    • Diferentes versões
    • Preciso, durável e robusto
    • Desenvolvido e testado para o sistema RFID Balluff e seus componentes
    Suportes para sistemas RFID
  • Suportes para Interface Homem-Máquina

    Suportes para interface homem-máquina, compatíveis com sistema de montagem flexível BMS

    Os suportes Balluff mantêm as torres de sinalização SmartLight, os indicadores SmartLight e os monitores com segurança e permitem posicioná-los com exatidão. Eles são rápidos e fáceis de instalar.

    Esses suportes de alta qualidade possuem construção robusta e são projetados e testados para dispositivos Balluff. Os suportes para Interfaces Homem-Máquina são compatíveis com o sistema de montagem flexível BMS da Balluff.

    Características

    • Posicionamento flexível e montagem fácil em um único acessório
    • Instalação simples e construção robusta
    • Pode ser combinado com o sistema de montagem flexível BMS da Balluff
    • Pode ser integrado na máquina e nas linhas de montagem
    • Suportes compactos de alta qualidade projetados para dispositivos Balluff
    Suportes para Interface Homem-Máquina
  • Suportes para sensores de segurança e dispositivos

    Instalação segura, essencial para segurança de máquinas

    Nossos suportes para sensores e dispositivos de segurança oferecem montagem e posicionamento em uma peça. Eles oferecem fácil instalação e se encaixam exatamente. Isso os torna compatíveis com uma vasta gama de requisitos e condições.

    Os suportes de segurança Balluff são projetados e testados para nossos sensores. Eles são construídos para serem especialmente resistentes e duráveis.

    Características

    • Posicionamento preciso e montagem fácil em um único acessório
    • Instalação simpes e construção robustan
    • Desenvolvido e testado para as soluções Balluff
    • Preciso e durável
    Suportes para segurança
  • Suporte para Sensores de Monitoramento de Condições

    Grande flexibilidade - posicione os sensores de maneira simples e precisa

    Os suportes magnéticos para nossos sensores de monitoramento de condições tornam a instalação simples de ser realizada, oferecendo grande flexibilidade no posicionamento preciso dos sensores. Os suportes são fáceis de instalar sem a necessidade de fazer furos ou preparar a superfície de montagem de qualquer outra maneira. Usando esses suportes de alta qualidade, você pode testar os sensores de monitoramento de condições Balluff em sua aplicação.

    Características

    • Suportes compactos de alta qualidade, projetados para os sensores de monitoramento de condições Balluff
    • Posicionamento flexível e facilidade de montagem em um único acessório
    • Ímã para facilitar a instalação
    • Nenhuma preparação mecânica da superfície de montagem é necessária
    • Transferência de calor ideal para medição de temperatura

     

    Suporte para Sensores de Monitoramento de Condições