Lighting options for vision systems
Lighting options for vision systems

Condições de iluminação ideais para a sua aplicação

Todos os processamentos de imagens necessitam uma iluminação correta. A Balluff oferece uma vasta gama de iluminações suplementares robustas para os mais diferentes locais de instalação e tarefas.

A tecnologia LED de baixo consumo de energia e longa vida útil impressiona pelas características óticas homogêneas. Além disto, as iluminações da Balluff garantem a proteção dos olhos conforme a IEC 62471. É possível escolher entre as opções com luz vermelha, luz branca, infravermelha ou laser.

As vantagens mais importantes

  • máxima qualidade (testes CEM abrangentes, alta classe de proteção)
  • montagem simples e rápida
  • start-up rápido e simples

Família de produtos

  • Iluminação para superficies em profundidade

    Iluminação potente e homogênea para o controle de superfícies

    As nossas iluminações para superficies em profundidade são utilizadas para o controle de arranhões, cavidades e impurezas em superfícies. A luz vermelha garante uma iluminação confiável, homogênea, independente do material e da superfície, com um campo de luz com diâmetro de 90 mm. E a instalação é incrivelmente simples.

    Características específicas

    • fixação simples e posicionamento flexível
    • invólucro de alta qualidade, IP54
    • confiável e potente
    • materiais de altíssima qualidade
    Iluminação para superficies em profundidade
  • Iluminação de fundo

    Homogênea e de alta intensidade luminosa para o controle de contornos

    Com as nossas iluminações de fundo é possível controlar as dimensões e formas de maneira simples, independentemente do material e da superfície. É possível escolher entre diferentes tamanhos construtivos com diversos diâmetros de campo de luz (25 × 25 mm até 300 × 200 mm) e entre as variantes com luz vermelha e infravermelha. É bom saber: As iluminações de fundo da Balluff também podem ser utilizadas como iluminação de luz incidente difusa.

    Características específicas

    • formato construtivo extremamente plano
    • instalação simples e rápida
    • versátil e com alta intensidade luminosa
    • invólucro de alta qualidade, IP54 ou IP69K
    • materiais de altíssima qualidade
    • também disponível na variante em aço inoxidável
    Iluminação de fundo
  • Iluminações tipo anel

    Iluminações tipo anel com luz vermelha, luz branca e infravermelha

    A tamanho do campo de luz das nossas iluminações tipo anel possui um diâmetro de 100/60 mm. Como luz incidente adicional com LEDs de alta intensidade luminosa, permite uma iluminação homogênea em variantes com luz vermelha, luz branca e infravermelha.

    Características específicas

    • fixação e instalação simples
    • invólucro de alta qualidade, IP65
    • podem ser realizadas grandes distâncias de inspeção
    • Difusor em aplicações com superfícies espelhadas para evitar reflexos indesejados
    Iluminações tipo anel
  • Iluminações tipo barra

    Iluminação homogênea, dirigida em relação ao alvo e direta

    Utilizada como iluminação lateral, as nossas iluminações tipo barra produzem sombra para a inspeção de características. Além disto, é criada uma iluminação homogênea sem pontos brilhantes.

    As iluminações tipo barra estão disponíveis em vários tamanhos construtivos com diâmetros de campo de luz de 10 × 95 mm até 10 × 195 mm. Estão disponíveis variantes com luz vermelha, luz branca e luz infravermelha, que permitem iluminar o campo da imagem como iluminação direta.

    Características específicas

    • fixação simples e posicionamento flexível
    • formato construtivo quase em bordas, o que permite o empilhamento e a instalação sucessiva
    • invólucro de alta qualidade, IP54
    • por meio de cantoneira de fixação, pode ser combinada como moldura cuboide ou retangular
    Iluminações tipo barra
  • Caixa de iluminação refletora

    Iluminação homogênea com luz vermelhar para superfícies reflexivas

    As nossas caixas de iluminação refletora vermelha são ideais para a iluminação de superfícies altamente reflexivas ou espelhadas. É possível escolher entre dois tamanhos construtivos diferentes com tamanho do campo de luz de 50 × 50 mm até 100 × 100 mm.

    Características específicas

    • de pouca manutenção e adequada para a indústria
    • instalação e integração simples
    • invólucro de alta qualidade, IP54
    • para a inspeção de superfícies impressas ou sujas e de códigos produzidos com agulhas
    • materiais de altíssima qualidade
    Caixa de iluminação refletora
  • Iluminações tipo spot

    Iluminação pontual precisa por spot

    As nossas iluminações tipo spot são a escolha certa para iluminar as áreas com precisão pontual. Estão disponíveis soluções nos mais diversos tamanhos (M12, M18, M30), bem como variantes com luz vermelha ou infravermelha. Em todos os casos, você irá se beneficiar da instalação simples e das grandes distâncias de inspeção.

    Características específicas

    • fixação simples e posicionamento flexível
    • invólucro de alta qualidade, IP67
    • materiais de altíssima qualidade
    Iluminações tipo spot
  • Lasers de linha

    Lasers de linha modulares

    Os nossos potentes lasers de linha são utilizados para a detecção e medição de defeitos, diâmetros, cantos, fendas, degraus ou para o controle de presença. Tanto para o processamento industrial de imagens como para o alinhamento e posicionamento de peças e acessórios.

    Os lasers de linha da Balluff são disparáveis, focáveis e moduláveis. Entre as nossas soluções com vida útil especialmente elevada, é possível escolher entre os tipos de luz vermelha, azul e verde, bem como entre diferentes tipos de projeção – linha, grade, matriz, ponto ou cruz.

    Características específicas

    • robustos e compactos (formatos construtivos M18 e M12)
    • invólucro de alta qualidade, IP67
    • fixação simples e posicionamento flexível
    • instalação simples, classe de laser 1M ou 2M (não são necessárias medidas de proteção adicionais)
    • materiais e módulos de laser de alta qualidade
    • grandes distâncias de inspeção de até 2000 mm
    • claro e com recurso de zoom
    Lasers de linha
  • Iluminações da máquina

    Potente – duradoura – universal

    Nossas iluminações de máquinas de LED de alta qualidade BAE LX são de aplicação versátil. Elas não são apenas adequadas para máquinas, mas também para sistemas de lavagem, bancadas de trabalho, bancadas de teste, estações de trabalho semi-automáticas e aplicações especiais na indústria automotiva. Sua estrutura compacta e robusta, nas classes de proteção IP67 ou IP69K, a torna bastante eficiente e especialmente duradoura. Graças aos elementos de fixação especiais e a uma conexão de encaixe de 4 pinos em M12, ela pode ser integrada facilmente nas instalações. As novas iluminações de máquinas de LED BAE LX estão disponíveis em plástico ou vidro de borossilicato e em onze comprimentos - de 250 mm a 1200 mm. Você obtém variantes de plástico (PMMA) com 20 mm de diâmetro e versões em vidro borossilicato com 45 mm de diâmetro. Nossos produtos se destacam pela montagem simples, a melhor eficiência energética possível e uma relação de custo-benefício atrativa.

    As particularidades

    • resistente a impactos e vibrações, bem como termicamente e mecanicamente extremamente resistentes
    • Classe de proteção IP67 / IP69K: adequada para ambientes severos
    • conexão de encaixe padrão M12 de fácil instalação e econômica
    • iluminação homogênea, extensiva e, em caso de versões difusas, totalmente anti-ofuscante
    • redução de custos graças ao baixo consumo de energia e à tecnologia LED altamente eficiente
    • requer pouco espaço, estrutura compacta com Ø 20 mm ou Ø 45 mm e mais leve
    • 24 V CC ao invés de 230 V CA: não é necessário aterrar, maior segurança no trabalho
    • montagem simples
    Iluminações de máquinas, LED, IP69K
    Iluminação da máquina da Balluff

    Iluminação da máquina em uso