Mechanical protection
Mechanical protection

Proteção mecânica para sensores e dispositivos

Robusta e confiável: As nossas capas de proteção, invólucros de proteção, coberturas de proteção, mangueiras de proteção e a proteção contra alterações (jump) impedem um dano mecânico no sensor ou em um dispositivo.

Escolha entre as várias versões – também para aplicações exigentes.

As vantagens mais importantes

  • de alta qualidade e longa vida útil
  • montagem simples
  • compatibilidade

Famílias de produtos

  • Extensor mecanico para sensores

    Módulo robusto para máxima flexibilidade de aplicação

    Os nossos extensores mecanicos para sensores possuem um batente fixo e design robusto para aplicações severas. Elas são ideais para equipamentos de solda e aplicações de estampagem, bem como para aplicações com ejeção controlada de peças. O jogo completo é composto de sensor, invólucro e molas. Além disto, é possível escolher entre diferentes tipos de tucho, ou seja, redondo, plano, cinzel e rosca M6, além de entre três tensões de mola (macia, média, dura). O invólucro bipartido simplifica a manutenção em todos os casos.

    Características específicas

    • confiáveis e de longa vida útil também em ambientes sujos
    • troca simples do sensor para limpeza e manutenção
    • ponto de comutação preciso
    • aplicação individualizada graças aos inúmeros tamanhos e formatos
    • estão disponíveis acessórios para a variante com rosca: fixação plana, M4, M6, M8, M10
    Extensor mecanico para sensores
  • Proteção contra sabotagem

    Segurança contra perdas indesejadas na produção

    As nossas coberturas de proteção compactas e robustas oferecem proteção confiável contra reajustes e sabotagem. Especialmente concebidas para os produtos e soluções da Balluff, elas facilitam a montagem e fixação em conectores de encaixe M8/M12, módulos de rede e sensores Vision. E tudo isto em versões variadas. Pois a proteção contra sabotagens está disponível tanto em plástico de alta qualidade como também em alumínio.

    Características específicas

    • soluções industriais padrão para a proteção contra reajustes e sabotagem
    • simples e de baixo custo para integração em qualquer tipo de sistema
    • fabricada em materiais de alta qualidade e precisa
    Proteção contra sabotagem
  • Caixa protetora

    Uma coisa totalmente segura

    Qualquer pessoa que use sensores e dispositivos da Balluff em ambientes muito severos não deve abdicar de nossas caixas protetoras resistentes a temperaturas elevadas, produtos químicos e influências mecânicas, e que podem ser usados até mesmo em áreas de solda. Eles são fabricados de material de alta qualidade, apresentam superfícies extremamente resistentes e possuem um vidro de proteção com características óticas qualificadas. A montagem é extremamente simples. E se uma peça de reposição estiver faltando, nós a entregaremos rapidamente.

    Características específicas

    • robusto em razão dos materiais de alta qualidade, superfícies e geometria resistentes
    • de baixo custo e confiável para integração em qualquer tipo de sistema
    • resistente a temperaturas elevadas, produtos químicos e influências mecânicas
    Caixa protetora
    Caixa protetora

  • Tampa de proteção

    Resistência aumentada a temperaturas elevadas e produtos químicos

    As nossas tampas de proteção de instalação simples garantem a proteção segura em ambientes severos. Elas estão disponíveis para os mais diversos produtos da Balluff, entre outros, também para os sensores M8 até M30. Elas podem ser encontradas nas versões em metal e em plástico – também com revestimento PTFE – e se caracterizam pela resistência a temperaturas elevadas e produtos químicos. Algumas delas podem inclusive ser utilizadas em aplicações em áreas de solda e na indústria alimentícia.

    Características específicas

    • robustas graças aos materiais e construção, classe de proteção até IP69K
    • de baixo custo e compactas para integração em qualquer tipo de sistema
    • versões em metal e em plástico, também com revestimento PTFE
    Tampa de proteção
  • Mangueiras de proteção para cabos

    Proteção de cabo de confecção personalizada

    A nossa proteção de silicone flexível e robusta para cabos os protege em áreas de solda. Ela se caracteriza pela resistência contra produtos químicos e é capaz de suportar temperaturas de até 250°C. Estão disponíveis diversas versões, tais como mangueira de proteção, manto de proteção ou faixa de proteção, bem como diferentes diâmetros de 7 até 50 mm.

    Características específicas

    • de longa vida útil e econômicas
    • instalação simples
    • vários diâmetros
    • de confecção personalizada
    Mangueiras de proteção para cabos