Reflectors, fibers and optics
Reflectors, fibers and optics

Sistema de acessórios de alta qualidade para aplicações óticas

Os nossos acessórios para aplicações óticas incluem refletores redondos e cuboides, bem como também películas reflexivas. Além disto, disponibilizamos fibras de plástico e de vidro, bem como anteparos, lentes, filtros e espelhos de deflexão.

O sistema de acessórios óticos é qualificado para os sensores da Balluff e está disponível em inúmeras versões – também para aplicações exigentes.

As vantagens principais

  • de alta qualidade e flexíveis
  • montagem simples
  • compatibilidade

Famílias de produtos

  • Refletores e películas adesivas reflexivas

    Refletores precisos e robustos

    O refletor certo para todos os ambientes: Os nossos refletores redondos e cuboides, bem como as nossas películas reflexivas, são resistentes ao calor e aos produtos químicos. Eles são adequados para aplicações com luz vermelha, luz branca, infravermelho e laser.

    Os refletores e películas adesivas reflexivas da Balluff atingem a sua funcionalidade ideal em conjunto com os nossos sensores optoeletrônicos. Para uma utilização personalizada em sua aplicação, é possível escolher entre diferentes tamanhos e opções de fixação.

    Características específicas

    • precisos e robustos
    • fixação simples através de colagem ou aparafusamento
    • diversos formatos construtivos
    • materiais de alta qualidade
    • características óticas homogêneas
    Refletores e películas adesivas reflexivas
  • Óticas: diafragmas, filtros, lentes, redirecionamentos

    Óticas robustas para sensores e fibras da Balluff

    Os nossos diafragmas, lentes e redirecionamentos são apropriados para os mais diversos sensores e aplicações óticas e ultrassônicas. As óticas compactas e robustas caracterizam-se pela possibilidade de instalação simples.

    É possível escolher entre várias variantes de tamanho e versões, tais como plástico, alumínio e aço inoxidável.

    Características específicas

    • concebidas e testadas para sensores e fibras da Balluff
    • diversos comprimentos e diâmetros com diferentes focos
    • precisão e características óticas homogêneas
    • materiais de alta qualidade e acabamento exato
  • Fibras óticas de plástico

    Condutores de fibra ótica de plástico para aplicações óticas

    As nossas soluções compactas, altamente flexíveis e robustas de fibra de plástico caracterizam-se pela precisão e rapidez. Elas estão disponíveis como pulsadores e versões unidirecionais. É possível selecionar entre os mais diversos terminais (M2, M3, M4, M5, M6, cuboides com 5 × 4 mm até 23 × 55 mm etc.) com saída de luz reta ou angular e cabeça ótica dobrável.

    As fibras óticas de plástico são resistentes a altas temperaturas e a produtos químicos. Além disto, você se beneficia da instalação simples, mesmo em condições de instalação estreitas.

    Características específicas

    • concebidas e testadas para os dispositivos de fibra ótica da Balluff BFB 6K, 18KF, 73K e 75K
    • diversos comprimentos e diâmetros
    • resistentes ao pisoteamento e a óleo
    • alta reserva funcional
    • acabamento preciso e características óticas homogêneas
    • é possível a disposição coaxial das fibras
    • disponíveis fibras óticas de plástico de confecção própria
    Fibras óticas de plástico
  • Fibras óticas de vidro

    Condutores de fibra ótica de vidro para aplicações óticas

    As nossas soluções compactas, flexíveis e robustas de fibra de vidro caracterizam-se pela precisão e rapidez. Elas estão disponíveis como pulsadores e versões unidirecionais. Estão disponível os mais variados terminais com diâmetros de 2 até 8 mm tanto nas versões reta como angular.

    As fibras óticas de vidro são resistentes a altas temperaturas de até 250°C e também contra produtos químicos. Além disto, você se beneficia da instalação simples, mesmo em condições de instalação estreitas.

    Características específicas

    • concebidas e testadas para Balluff BFB M18M-… e BOS 30M-…
    • diversos materiais de capa, tais como poliuretano, mangueira ondulada metálica e silicone
    • diversos comprimentos e diâmetros
    • resistentes ao pisoteamento e a óleo
    • alta reserva funcional
    • materiais de alta qualidade e acabamento preciso
    • características óticas homogêneas
    Fibras óticas de vidro