Adaptadores
Eles têm séries diferentes, todas extremamente robustas e, portanto, adequadas para o uso industrial, conseguindo assim a máxima flexibilidade.
Características específicas
- robustos, adequados para a indústria
- para uma conexão confiável e rápida
- flexibilidade adicional
Adaptadores M8, M12 e para válvulas
Os nossos adaptadores M8 e M12, bem como os nossos adaptadores para válvulas, são resistentes a impactos e à vibração e atendem à classe de proteção IP67.
- resistentes a impactos e vibrações
- materiais de alta qualidade
- IP67
Adaptadores Profibus
Para uma conexão Profibus simples e segura, disponibilizamos os nossos adaptadores Profibus.
- invólucro de fundição sob pressão de zinco completamente blindado
- alavanca do interruptor para ativação da terminação bus pode ser operada pelo lado externo
- opção de programação/diagnóstico com segundo D-Sub
- diversos formatos de invólucro
- versões com Plug-and-Play, bem como variantes de confecção própria