Robustez máxima em altas temperaturas
Com uma gama particularmente vasta de cabos sem blindagem robustos, a Balluff irá atender aos seus requisitos individuais. Os nossos cabos sem blindagem são excepcionalmente adequados para utilização em aplicações de solda, pois eles são resistentes a altas temperaturas, inclusive até 800°C por curto intervalo de tempo. Eles também não são afetados por faíscas e respingos de material. Em função de sua robustez, eles apresentam longa vida útil e são resistentes ao desgaste mecânico e impactos.
Características específicas
- gama extremamente ampla de produtos
- perfeitamente adequados para aplicações de solda
- robustos em relação a altas temperaturas (até 800°C por curto intervalo de tempo)
- protegidos contra influências mecânicas, faíscas, respingos de metal, desgaste mecânico e impactos