Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen

Transmissão segura e confiável com cabos robustos

Com os nossos cabos de conexão robustos, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável e segura. Em nossa enorme gama de produtos você com certeza encontra a conexão certa para a aplicação da sua indústria.

É possível escolher entre diferentes tipos de cabo e os mais diversos conectores de encaixe.

As vantagens mais importantes

  • a conexão certa para a sua aplicação específica
  • diversos tipos de cabo, inúmeros conectores de encaixe
  • transmitir sinais, dados e energia de modo confiável
  • robustos e adequados para a indústria

Famílias de produtos

  • Cabos de conexão para fieldbus

    Cabos bus certificados, conectáveis a sistemas fieldbus convencionais

    Na Balluff você encontra cabos de conexão certificados para fieldbus para a conexão em todos os sistemas fieldbus convencionais: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link. Para garantir a máxima flexibilidade, oferecemos conectores com revestimento injetado e confeccionados, bem como retos e angulares. Diversos materiais de capa de cabo e versões apropriadas para corrente de arrasto complementam o nosso programa abrangente.

    Características específicas

    • cabos bus certificados
    • adequados para todos os sistemas de fieldbus convencionais
    • conectores com revestimento injetado e confeccionados
    • conectores retos e angulares
    • diversos materiais de capa do cabo
    • versões apropriadas para corrente de arrasto
    Cabos de conexão para fieldbus
  • Cabos de conexão para exigências individuais

    Desenvolvido em altas temperaturas e ambientes severos

    Entre a nossa vasta gama de cabos de conexão, você com certeza encontra o produto apropriado para atender às suas exigências específicas. Os nossos cabos de conexão são capazes de suportar até 800°C por curto intervalo de tempo e desgaste mecânico e impactos. Altas temperaturas, faíscas e respingos de metal, por exemplo, típicos em aplicações de solda, não são problemas para eles.

    Características específicas

    • particularmente adequados para aplicações de solda
    • confiáveis também em altas temperaturas (em curto intervalo de tempo até 800°C), em caso de faíscas e respingos de metal
    • robustos em relação às influências mecânicas, desgaste e impactos
    • porca de capa revestida
    • materiais especiais de conector
    • ampla gama de produtos
    Cabos de conexão para exigências individuais
  • Cabos de conexão para a indústria alimentícia

    Cabos de conexão de alta qualidade – otimizados para a indústria alimentícia

    Nossos cabos de conexão para a indústria de alimentos atendem perfeitamente aos altos requisitos da área de alimentos e bebidas. Pois eles foram intensamente testados, otimizados para as mais altas exigências e perfeitamente adaptados aos nossos sensores e sistemas usados na indústria alimentícia.

    Características específicas

    • perfeitamente projetado para uso no setor de alimentos e bebidas
    • estão disponíveis conectores retos e angulares
    • disponível em diferentes materiais de capa de cabo
    • classe de proteção IP69K
    • porcas de aço inoxidável
    • para requisitos severos de higiene
    Cabos de conexão para a indústria alimentícia
  • Cabos de conexão para distribuidores passivos

    Cabos robustos em diferentes versões

    Os nossos cabos de conexão em PUR e PVC para distribuidores passivos são apropriados para conectores M12 e M23 nas versões com 8, 12 ou 19 polos. Oferecemos eles em versões anguladas e retas - todos resistentes a choques e vibrações, feitos de materiais de alta qualidade e na classe de proteção IP67.

    Características específicas

    • 8, 12, 19 polos
    • PUR e PVC
    • variantes angulares e retas
    • resistentes a impactos e vibrações
    • materiais de alta qualidade
    • classe de proteção IP67
    • portfólio vasto, de aplicação flexível
  • Cabos de conexão de energia

    Extra Power para conexões 7/8" e Push-Pull

    A nossa vasta gama de cabos de conexão de energia inclui condutores para conexões 7/8" e Push-Pull. Com opções de cabos PUR, PVC e TPE de 3, 4 e 5 condutores - tanto em versão angular quanto reta.

    Todos os cabos de conexão de energia da Balluff são resistentes a impactos e vibração, são fabricados em materiais de alta qualidade e atendem à classe de proteção IP67.

    Características específicas

    • adequados para conexões 7/8“ e Push-Pull
    • 3, 4 ou 5 condutores
    • estão disponíveis cabos em PUR, PVC e TPE
    • disponíveis as versões angulares e retas
    • resistentes a impactos e vibrações
    • materiais de alta qualidade
    • classe de proteção IP67
    • portfólio vasto, de aplicação flexível
    Cabos de conexão de energia
  • Cabos de conexão para módulos Push-Pull Profinet (de encaixe)

    Grande largura de banda de transmissão e longo alcance garantidos

    Os nossos cabos de conexão para as novas variantes Push-Pull dos módulos Profinet possibilitam uma montagem extremamente rápida e simples. Para a transmissão de dados estão disponíveis cabos de cobre ou de fibra ótica.

    Todos os nossos cabos de conexão para os módulos Push-Pull (de encaixe) Profinet persuadem com sua grande largura de banda de transmissão e alcance longo. Desta forma, as suas aplicações com grande intensidade de dados são otimizadas de maneira simples – desde a alimentação de energia até a transmissão de dados.

    Características específicas

    • grande largura de banda de transmissão
    • alto alcance de comprimento
    • resistentes a impactos e vibrações
    • classe de proteção IP67
    • montagem rápida e simples
    Cabos de conexão para módulos Push-Pull Profinet (de encaixe)
  • Cabos de conexão para sensores

    Cabos robustos em diversas variantes

    Os nossos cabos de conexão em PUR, PVC e TPE para sensores foram especialmente desenvolvidos para conectores M5, M8 e M12. Você pode escolher entre cabos com 3, 4, 5 ou 8 condutores, com ou sem LED, em versão angular ou reta.

    Todos esses cabos de conexão são resistentes a impactos e vibração, são fabricados em materiais de alta qualidade, possuem LEDs claros e atendem à classe de proteção IP67 (opcional IP68).

    Características específicas

    • disponíveis versões angulares e retas
    • resistentes a impactos e vibrações
    • materiais de alta qualidade
    • LEDs claros
    • versões com e sem LED
    • classe de proteção IP67, opcional IP68
    • portfólio vasto, de aplicação flexível
    Cabos de conexão para sensores
  • Cabos de conexão para conectores de válvula

    Conexão segura com cabos robustos e de rápida instalação

    A Balluff oferece uma ampla gama de cabos de conexão para conectores de válvula do diferentes circuitos de proteção. Aqui você encontrará certamente a solução apropriada para a sua aplicação. Nós disponibilização os formatos construtivos A, B e C, respectivamente, como opção, com conectores M12 ou M8.

    Os cabos de conexão para conectores de válvula da Balluff são resistentes a impactos e vibração, são fabricados em materiais de alta qualidade, possuem LEDs claros e podem ser montados rapidamente por meio de um parafuso central.

    Características específicas

    • diversos circuitos de proteção
    • normas DIN e industriais
    • diversos formatos construtivos
    • resistentes a impactos e vibrações
    • materiais de alta qualidade
    • LEDs claros
    • ampla gama de produtos
    • montagem rápida graças ao parafuso central
    • lábio de vedação integrado
    Cabos de conexão para conectores de válvula