Conectores montáveis
Conectores montáveis

O conector de encaixe adequado para cada um dos setores industriais

A Balluff oferece um programa abrangente de conectores montáveis para a transmissão de sinais, dados e energia.

A partir de diferentes formatos construtivos e materiais de invólucro, é possível escolher o produto mais adequado para a sua aplicação.

Todos os conectores montáveis são robustos e adequados para a indústria – e oferecem a qualidade Balluff comprovada com a qual você está acostumado e que pode esperar de nossa parte.

Características específicas

  • grande seleção para todas as indústrias
  • diversos formatos construtivos
  • diferentes materiais de invólucro
  • transmissão segura de sinais, dados e energia
  • robustos e adequados para a indústria

Conectores de encaixe 7/8“

  • versões em plástico
  • versões retas e angulares
  • com tomada e conector
  • 3, 4, 5 polos
  • classe de proteção IP67
  • resistentes a impactos e vibrações
  • materiais de alta qualidade
  • de aplicação flexível

Conectores de encaixe para fieldbus

  • para todos os sistemas de fieldbus convencionais: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • versões retas e angulares
  • com tomada e conector
  • versões em plástico e em metal

Conectores de encaixe para a indústria alimentícia

  • perfeitamente adequados para utilização no setor de alimentos e bebidas – testados intensivamente
  • coordenados de maneira ideal em relação aos nossos sensores e sistemas utilizados na indústria de alimentos
  • conectores retos ou angulares
  • com tomada e conector
  • classe de proteção IP69K
  • porcas de aço inoxidável
  • higiene garantida

Conectores de encaixe M8 e M12

  • 3, 4, 5, 8 e 12 polos
  • com tomada e conector
  • versões retas e angulares
  • versões em plástico e em metal
  • podem ser realizadas diferentes tecnologias de conexão
  • resistentes a impactos e vibrações
  • materiais de alta qualidade
  • classe de proteção IP67
  • ampla gama de produtos
  • de aplicação flexível

Conectores de encaixe para distribuidores passivos

  • para conectores M12 e M23
  • 8, 12, 19 polos
  • versões retas e angulares
  • com tomada e conector
  • resistentes a impactos e vibrações
  • materiais de alta qualidade
  • classe de proteção IP67
  • ampla gama de produtos
  • de aplicação flexível